Menu Hľadať

Guľôčkový poistný pin 10.0 70.0 12.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

This ball lock pin of single acting with an L-Handle, is designed for repeated connections. Press button to unlock and release to lock. It can withstand temperatures from -30°C up to +150°C.
Nový kód produktu:

20760724

Starý kód produktu:

20760724

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 42,34 €
10 - 19 38,11 €
20 - 49 35,99 €
50 + 33,87 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

42,34 €

1 x 42,34 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 10.0
l1 70.0
d2 12.0
d3 14.7
l2 9.6
l3 35.8
l4 24.4
l5 49.7
Location hole dia. tol. H11 10.0
Shearing resistance kN 60.0
Hmotnosť g 73.0
Materiál Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás