Menu Hľadať

Guličkové dopravné jednotky 39.7 mm 60.0 kg 55.5 mm 54.8 mm

This ball transfer unit contains stainless steel bearings with stainless steel pressings and can be installed using a thread with nut. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Nový kód produktu:

10302217

Starý kód produktu:

551024

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 19 135,8861 €
20 - 39 64,7077 €
40 + 48,2984 €
Množstvo v balení: 20

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

135,89 €

1 x 135,8861 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer guľky 39.7 mm
Dolná kapacita zaťaženia guľky 60.0 kg
Horná kapacita zaťaženia guľky 140.0 kg
Priemer tela 55.5 mm
Výška hlavy 54.8 mm
Celková výška 96.8 mm
Veľkosť závitu M10
Farba Prírodná
Commodity Code 8301300000
Plný materiál Nehrdzavejúca oceľ
Spôsob montáže Threaded Stud
Šírka guličky 39.7 mm
Materiál guľôčky Nehrdzavejúca oceľ
Výška tela 42.9 mm
Typ Guličkové dopravné jednotky - stredné zaťaženie
Celkový priemer 55.5 mm
Priemer 55.5 mm
Smerovanie Nahor / nadol

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás