10302460
551049
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Výška hlavy | 5.9 mm |
|---|---|
| Výška hlavy | 0.232 in |
| Celková výška | 67.1 mm |
| Celková výška | 2.642 in |
| Výška tela | 53.3 mm |
| Výška tela | 2.098 in |
| Priemer tela | 44.5 mm |
| Priemer tela | 1.752 in |
| Priemer guľky | 25.4 mm |
| Priemer guľky | 1 in |
| Priemer príruby | 75.0 mm |
| Priemer príruby | 2.953 in |
| Výška príruby | 7.9 mm |
| Výška príruby | 0.311 in |
| Šírka montážneho otvoru | 7.0 mm |
| Šírka montážneho otvoru | 0.276 in |
| Dynamická nosnosť | 35.0 kg |
| Dynamická nosnosť | 35.0 kg |
| Zaťaženie po úplné stlačenie | 35.0 kg |
| Zaťaženie po úplné stlačenie | 35.0 kg |
| Nosnosť | 35.0 kg |
| Nosnosť | 35.0 kg |
| Commodity Code | 7326909890 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku