Menu Hľadať

Guličkové dopravné jednotky 4.8 mm 5.00 kg 8.0 mm 6.0 mm

This mini ball transfer unit has an angled head, contains stainless steel bearings with stainless steel pressings and contains a threaded stud which can be screwed into place in application. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Nový kód produktu:

10301883

Starý kód produktu:

550991

30 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 19 24,1289 €
20 + 18,0125 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

241,29 €

10 x 24,1289 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer tela 8.0 mm
Priemer guľky 4.8 mm
Veľkosť závitu M2
Dĺžka závitu 2.5 mm
Výška hlavy 6.0 mm
Celková výška 8.5 mm
Horná kapacita zaťaženia guľky 5.0 kg
Commodity Code 7318190090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás