10302552
551058
| Množstvo | Jednotková cena | 
|---|---|
| 5 - 9 | 16,0859 € | 
| 10 + | 12,0038 € | 
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer guľky | 0.874 in | 
|---|---|
| Priemer guľky | 22.2 mm | 
| Horná kapacita zaťaženia guľky | 44.1 lbs | 
| Horná kapacita zaťaženia guľky | 20.0 kg | 
| Výška hlavy | 0.126 in | 
| Výška hlavy | 3.2 mm | 
| Priemer tela | 1.417 in | 
| Priemer tela | 36.0 mm | 
| Výška tela | 9.5 mm | 
| Výška tela | 0.374 in | 
| Priemer príruby | 1.22 in | 
| Priemer príruby | 31.0 mm | 
| Výška príruby | 0.453 in | 
| Výška príruby | 11.5 mm | 
| Typ | Type 2 | 
| Commodity Code | 8301300000 | 
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku