10302545
551057
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 39 | 23,2843 € |
| 40 - 79 | 11,0877 € |
| 80 + | 8,272 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer guľky | 15.8 mm |
|---|---|
| Priemer guľky | 0.622 in |
| Horná kapacita zaťaženia guľky | 10.0 kg |
| Horná kapacita zaťaženia guľky | 22 lbs |
| Výška hlavy | 3.2 mm |
| Výška hlavy | 0.126 in |
| Priemer tela | 24.0 mm |
| Priemer tela | 0.945 in |
| Výška tela | 0.374 in |
| Výška tela | 9.5 mm |
| Priemer príruby | 1.22 in |
| Priemer príruby | 31.0 mm |
| Výška príruby | 0.11 in |
| Výška príruby | 2.8 mm |
| Typ | Typ 1 |
| Commodity Code | 8301300000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku