10302262
551029
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer guľky | 44.5 mm |
|---|---|
| Priemer guľky | 1.752 in |
| Horná kapacita zaťaženia guľky | 610.0 kg |
| Horná kapacita zaťaženia guľky | 1344.8 lbs |
| Výška hlavy | 9.0 mm |
| Výška hlavy | 0.354 in |
| Priemer tela | 2.441 in |
| Priemer tela | 62.0 mm |
| Výška tela | 0.748 in |
| Výška tela | 19.0 mm |
| Priemer príruby | 2.953 in |
| Priemer príruby | 75.0 mm |
| Výška príruby | 0.157 in |
| Výška príruby | 4.0 mm |
| Typ | 2 |
| Commodity Code | 8301300000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku