Menu Hľadať

Guličkové dopravné jednotky 30.0 mm 300.0 kg 55.0 mm 5.5 mm Natural

Táto euro guličková dopravná jednotka má ložiská z uhlíkovej ocele s pozinkovanými telesami a dá sa priskrutkovať. Dodáva sa s otvorom na výstup nečistôt a tesnením z vlnenej plsti. Možno ich použiť v aplikáciách vrátane manipulácie s nákladom a batožinou, montážnych liniek a strojovej nakládky. Upevňovacie objímky je možné objednať samostatne.
Nový kód produktu:

10302088

Starý kód produktu:

551011

8 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 19 23,3879 €
20 + 17,4602 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

233,88 €

10 x 23,3879 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer guľky 30.0 mm
Horná kapacita zaťaženia guľky 300.0 kg
Výška hlavy 5.5 mm
Priemer tela 45.0 mm
Výška tela 13.8 mm
Priemer príruby 55.0 mm
Výška príruby 4.0 mm
Typ Type 2
Commodity Code 8301300000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás