Menu Hľadať

Guličkové dopravné jednotky 22.2 mm 100.0 kg 45.0 mm 4.3 mm

Táto euro guličková dopravná jednotka má ložiská aj telesá z nehrdzavejúcej ocele a dá sa priskrutkovať. Dodáva sa s otvorom na výstup nečistôt a tesnením z vlnenej plsti. Možno ich použiť v aplikáciách vrátane manipulácie s nákladom a batožinou, montážnych liniek a strojovej nakládky. Upevňovacie objímky je možné objednať samostatne.
Nový kód produktu:

10302071

Starý kód produktu:

551010

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 60,0638 €
10 - 19 28,6018 €
20 + 21,3402 €
Množstvo v balení: 10

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

60,06 €

1 x 60,0638 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer guľky 22.2 mm
Horná kapacita zaťaženia guľky 100.0 kg
Výška hlavy 4.3 mm
Priemer tela 36.0 mm
Výška tela 9.8 mm
Priemer príruby 45.0 mm
Výška príruby 2.8 mm
Typ Type 2
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás