10302064
551009
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 10 - 19 | 14,4558 € |
| 20 + | 10,7913 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer guľky | 22.2 mm |
|---|---|
| Priemer guľky | 0.874 in |
| Horná kapacita zaťaženia guľky | 160.0 kg |
| Horná kapacita zaťaženia guľky | 352.7 lbs |
| Výška hlavy | 0.169 in |
| Výška hlavy | 4.3 mm |
| Priemer tela | 1.417 in |
| Priemer tela | 36.0 mm |
| Výška tela | 9.8 mm |
| Výška tela | 0.386 in |
| Priemer príruby | 1.772 in |
| Priemer príruby | 45.0 mm |
| Výška príruby | 0.11 in |
| Výška príruby | 2.8 mm |
| Typ | Type 2 |
| Commodity Code | 8301300000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku