Menu Hľadať

Guličkové dopravné jednotky 15.8 mm 38.0 kg 31.0 mm 3.2 mm

Táto euro guličková dopravná jednotka má ložiská aj telesá z nehrdzavejúcej ocele a dá sa priskrutkovať. Dodáva sa s otvorom na výstup nečistôt a tesnením z vlnenej plsti. Možno ich použiť v aplikáciách vrátane manipulácie s nákladom a batožinou, montážnych liniek a strojovej nakládky. Upevňovacie objímky je možné objednať samostatne.
Nový kód produktu:

10302057

Starý kód produktu:

551008

148 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 50,3313 €
50 - 99 23,9673 €
100 + 17,8912 €
Množstvo v balení: 50

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

50,33 €

1 x 50,3313 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer guľky 15.8 mm
Horná kapacita zaťaženia guľky 38.0 kg
Výška hlavy 3.2 mm
Priemer tela 24.0 mm
Výška tela 9.5 mm
Priemer príruby 31.0 mm
Výška príruby 2.8 mm
Typ Type 2
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás