10302002
551003
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 19 | 105,1045 € |
| 20 - 39 | 50,0498 € |
| 40 + | 37,3454 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer guľky | 1.181 in |
|---|---|
| Priemer guľky | 30.0 mm |
| Horná kapacita zaťaženia guľky | 440.9 lbs |
| Horná kapacita zaťaženia guľky | 200.0 kg |
| Výška hlavy | 0.217 in |
| Výška hlavy | 5.5 mm |
| Priemer tela | 1.772 in |
| Priemer tela | 45.0 mm |
| Výška tela | 0.543 in |
| Výška tela | 13.8 mm |
| Priemer príruby | 2.165 in |
| Priemer príruby | 55.0 mm |
| Výška príruby | 0.157 in |
| Výška príruby | 4.0 mm |
| Typ | 2 |
| Commodity Code | 7326909890 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku