10301968
550999
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 44,8144 € |
| 50 - 99 | 21,3402 € |
| 100 + | 15,9244 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer guľky | 15.8 mm |
|---|---|
| Priemer guľky | 0.622 in |
| Horná kapacita zaťaženia guľky | 38.0 kg |
| Horná kapacita zaťaženia guľky | 83.8 lbs |
| Výška hlavy | 3.2 mm |
| Výška hlavy | 0.126 in |
| Priemer tela | 24.0 mm |
| Priemer tela | 0.945 in |
| Výška tela | 0.374 in |
| Výška tela | 9.5 mm |
| Priemer príruby | 1.22 in |
| Priemer príruby | 31.0 mm |
| Výška príruby | 0.11 in |
| Výška príruby | 2.8 mm |
| Typ | 2 |
| Commodity Code | 7326909890 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku