Menu Hľadať

Guľka s maznicou

Na sklade

Steel, Aluminium and Stainless Steel Weld on Hinges operate by a very simple design. The Steel versions are available with either a steel or brass pin and are extremely versatile in terms of their application uses. They are available with or without a grease nipple and come in 2 different types. The Aluminium version comes with a stainless steel washers and also in 2 different types

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
30 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer čapu Celkový priemer Celková dĺžka Materiál Celková šírka Kúpiť
1,5173 € - 1,5173 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Oceľ, mosadz
20.0 mm
19 Na sklade
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Hliník
16.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Oceľ, mosadz
12.5 mm
Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
20.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Oceľ, mosadz
13.2 mm
20 Na sklade
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Oceľ, mosadz
25.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Oceľ, mosadz
13.2 mm
Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Hliník
12.5 mm
15,276 € - 40,0844 € 20 Na sklade
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
Oceľ
16,8832 € - 35,4548 € 40 Na sklade
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
13,8821 € - 29,1523 € 1 Na sklade
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Oceľ
9,8283 € - 25,807 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Oceľ
13,2847 € - 39,8157 € 640 Na sklade
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
6,2298 € - 16,3384 € 583 Na sklade
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Oceľ
1,0538 € - 2,213 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Oceľ
4,4519 € - 11,0216 € 448 Na sklade
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Oceľ
6,0023 € - 14,845 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Hliník
18,4478 € - 45,7297 € Požiadajte o dodací termin tu
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Oceľ
3,1291 € - 8,8114 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Oceľ
3,6079 € - 4,4959 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Oceľ
  • z/zo 2
Navarovací pánt 120.0 mm 20.0 mm

10634981

Cenové rozpätie
1,5173 € - 1,5173 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celkový priemer
    16.0 mm
  • Celková dĺžka
    120.0 mm
  • Celková šírka
    20.0 mm
  • Priemer čapu
    10.0 mm
  • Materiál
    Oceľ, mosadz
Navarovací pánt 80.0 mm 13.0 mm Hliník 8.0 mm

10552360


Úroveň zásob
19 Na sklade
Atribúty
  • Celkový priemer
    13.0 mm
  • Celková dĺžka
    80.0 mm
  • Celková šírka
    16.0 mm
  • Priemer čapu
    8.0 mm
  • Materiál
    Hliník
Navarovací pánt 60.0 mm 10.0 mm Oceľ, mosadz 6.0 mm

10633861


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celkový priemer
    10.0 mm
  • Celková dĺžka
    60.0 mm
  • Celková šírka
    12.5 mm
  • Priemer čapu
    6.0 mm
  • Materiál
    Oceľ, mosadz
Navarovací pánt 100.0 mm 16.0 mm Nehrdzavejúca oceľ 10.0 mm

10552377


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celkový priemer
    16.0 mm
  • Celková dĺžka
    100.0 mm
  • Celková šírka
    20.0 mm
  • Priemer čapu
    10.0 mm
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
Navarovací pánt 70.0 mm 11.5 mm Oceľ, mosadz 6.0 mm

10638019


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celkový priemer
    11.5 mm
  • Celková dĺžka
    70.0 mm
  • Celková šírka
    13.2 mm
  • Priemer čapu
    6.0 mm
  • Materiál
    Oceľ, mosadz
Navarovací pánt 180.0 mm 20.0 mm Oceľ, mosadz 13.0 mm

10634943


Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Celkový priemer
    20.0 mm
  • Celková dĺžka
    180.0 mm
  • Celková šírka
    25.0 mm
  • Priemer čapu
    13.0 mm
  • Materiál
    Oceľ, mosadz
Navarovací pánt 70.0 mm 11.5 mm Oceľ, mosadz 6.0 mm

10633854


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celkový priemer
    11.5 mm
  • Celková dĺžka
    70.0 mm
  • Celková šírka
    13.2 mm
  • Priemer čapu
    6.0 mm
  • Materiál
    Oceľ, mosadz
Navarovací pánt 60.0 mm 10.0 mm Hliník 6.0 mm

10552353


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celkový priemer
    10.0 mm
  • Celková dĺžka
    60.0 mm
  • Celková šírka
    12.5 mm
  • Priemer čapu
    6.0 mm
  • Materiál
    Hliník
Navarovací pánt 150.0 mm 20.0 mm Oceľ

10341148

Cenové rozpätie
40,0844 € - 15,276 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Celkový priemer
    20.0 mm
  • Celková dĺžka
    150.0 mm
  • Priemer čapu
    13.0 mm
  • Materiál
    Oceľ
  • Materiál čapu
    Mosadz
Nehrdzavejúca oceľ Navarovací pánt 80.0 mm

10341186

Cenové rozpätie
35,4548 € - 16,8832 €

Úroveň zásob
40 Na sklade
Atribúty
  • Celkový priemer
    13.0 mm
  • Celková dĺžka
    80.0 mm
  • Priemer čapu
    8.0 mm
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Commodity Code
    7326909890
Navarovací pánt 180.0 mm 20.0 mm Oceľ

10341100

Cenové rozpätie
29,1523 € - 13,8821 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Celkový priemer
    20.0 mm
  • Celková dĺžka
    180.0 mm
  • Priemer čapu
    13.0 mm
  • Materiál
    Oceľ
  • Materiál čapu
    Oceľ
Navarovací pánt 120.0 mm 16.0 mm Oceľ

10341131

Cenové rozpätie
25,807 € - 9,8283 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celkový priemer
    16.0 mm
  • Celková dĺžka
    120.0 mm
  • Priemer čapu
    10.0 mm
  • Materiál
    Oceľ
  • Materiál čapu
    Mosadz
Navarovací pánt 120.0 mm 16.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10341209

Cenové rozpätie
39,8157 € - 13,2847 €

Úroveň zásob
640 Na sklade
Atribúty
  • Celkový priemer
    16.0 mm
  • Celková dĺžka
    120.0 mm
  • Priemer čapu
    10.0 mm
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Commodity Code
    7326909890
Navarovací pánt 100.0 mm 16.0 mm Oceľ

10341070

Cenové rozpätie
16,3384 € - 6,2298 €

Úroveň zásob
583 Na sklade
Atribúty
  • Celkový priemer
    16.0 mm
  • Celková dĺžka
    100.0 mm
  • Priemer čapu
    10.0 mm
  • Materiál
    Oceľ
  • Materiál čapu
    Oceľ
Navarovací pánt 60.0 mm 10.0 mm Oceľ

10341117

Cenové rozpätie
2,213 € - 1,0538 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celkový priemer
    10.0 mm
  • Celková dĺžka
    60.0 mm
  • Priemer čapu
    6.0 mm
  • Materiál
    Oceľ
  • Materiál čapu
    Mosadz
Navarovací pánt 80.0 mm 13.0 mm Oceľ

10215005

Cenové rozpätie
11,0216 € - 4,4519 €

Úroveň zásob
448 Na sklade
Atribúty
  • Celkový priemer
    13.0 mm
  • Celková dĺžka
    80.0 mm
  • Priemer čapu
    8.0 mm
  • Materiál
    Oceľ
  • Materiál čapu
    Oceľ
Navarovací pánt 60.0 mm 10.0 mm Hliník

10215029

Cenové rozpätie
14,845 € - 6,0023 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celkový priemer
    10.0 mm
  • Celková dĺžka
    60.0 mm
  • Priemer čapu
    6.0 mm
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7318190090
Navarovací pánt 180.0 mm 20.0 mm Oceľ

10215012

Cenové rozpätie
45,7297 € - 18,4478 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celkový priemer
    20.0 mm
  • Celková dĺžka
    180.0 mm
  • Priemer čapu
    13.0 mm
  • Materiál
    Oceľ
  • Materiál čapu
    Mosadz
Navarovací pánt 120.0 mm 16.0 mm Oceľ

10341087

Cenové rozpätie
8,8114 € - 3,1291 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celkový priemer
    16.0 mm
  • Celková dĺžka
    120.0 mm
  • Priemer čapu
    10.0 mm
  • Materiál
    Oceľ
  • Materiál čapu
    Oceľ
Navarovací pánt 70.0 mm

10640418

Cenové rozpätie
4,4959 € - 3,6079 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celkový priemer
    11.5 mm
  • Celková dĺžka
    70.0 mm
  • Priemer čapu
    6.0 mm
  • Materiál
    Oceľ
  • Materiál čapu
    Mosadz