Steel, Aluminium and Stainless Steel Weld on Hinges operate by a very simple design. The Steel versions are available with either a steel or brass pin and are extremely versatile in terms of their application uses. They are available with or without a grease nipple and come in 2 different types. The Aluminium version comes with a stainless steel washers and also in 2 different types
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer čapu | Celkový priemer | Celková dĺžka | Materiál | Celková šírka | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,3214 € - 10,5012 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Hliník
|
|
||
| 1,8223 € - 4,4699 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Oceľ
|
|
||
| 1,9535 € - 4,8067 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oceľ
|
|
||
| 2,5658 € - 5,9701 € | 1556 Na sklade |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Oceľ
|
|
||
| 5,6567 € - 13,4098 € | 7 Na sklade |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Oceľ
|
|
||
| 6,5168 € - 15,3386 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Oceľ
|
|
||
| 10341056 | 7,2749 € - 14,3895 € | 81 Na sklade |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
|
|
| 10340899 | 6,546 € - 16,1958 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Hliník
|
|
|
| 2,0702 € - 5,0515 € | 50 Na sklade |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Oceľ
|
|
||
| 2,0702 € - 5,0515 € | 32 Na sklade |
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Oceľ
|
|
||
| 12,1297 € - 23,9723 € | 635 Na sklade |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Oceľ
|
|
||
| 19,8274 € - 46,6894 € | 25 Na sklade |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
|
||
| 1,8223 € - 3,6126 € | 390 Na sklade |
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oceľ
|
|
||
| 9,0973 € - 17,941 € | 25 Na sklade |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Oceľ
|
|
||
| 10340905 | 7,6832 € - 17,941 € | 34 Na sklade |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
|
|
| 4,5923 € - 10,7768 € | 5 Na sklade |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Oceľ
|
|
||
| 2,1722 € - 5,3884 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Oceľ
|
|
||
| 14,7831 € - 27,5544 € | 5 Na sklade |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Oceľ
|
|
||
| 3,98 € - 9,3379 € | 74 Na sklade |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Oceľ
|
|
||
| 2,4347 € - 4,8067 € | 1218 Na sklade |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Oceľ
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku