Steel, Aluminium and Stainless Steel Weld on Hinges operate by a very simple design. The Steel versions are available with either a steel or brass pin and are extremely versatile in terms of their application uses. They are available with or without a grease nipple and come in 2 different types. The Aluminium version comes with a stainless steel washers and also in 2 different types
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer čapu | Celkový priemer | Celková dĺžka | Materiál | Celková šírka | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5033 € - 5,8244 € | 1796 Na sklade |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Oceľ
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
5,5187 € - 13,0827 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Oceľ
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
1,7779 € - 4,3609 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Oceľ
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,9059 € - 4,6895 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oceľ
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
3,8829 € - 9,1101 € | 68 Na sklade |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Oceľ
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
10340899 | 6,3863 € - 15,8008 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Hliník
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
2,0197 € - 4,9283 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Oceľ
|
0.52 in
13.2 mm
|
||
1,7779 € - 3,5245 € | 730 Na sklade |
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oceľ
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
2,3753 € - 4,6895 € | 675 Na sklade |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Oceľ
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
4,1532 € - 10,2451 € | 1 Na sklade |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Oceľ
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
2,361 € - 5,8244 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Oceľ
|
0.52 in
13.2 mm
|
||
11,8339 € - 23,3876 € | 136 Na sklade |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Oceľ
|
1 in
25.4 mm
|
||
19,3438 € - 45,5506 € | 17 Na sklade |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
8,8754 € - 17,5034 € | 2 Na sklade |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Oceľ
|
1 in
25.4 mm
|
||
10340905 | 7,4958 € - 17,5034 € | 56 Na sklade |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
4,4803 € - 10,5139 € | 15 Na sklade |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Oceľ
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
2,1193 € - 5,257 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Oceľ
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
14,4225 € - 26,8823 € | 5 Na sklade |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Oceľ
|
1 in
25.4 mm
|
||
6,3579 € - 14,9645 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Oceľ
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
10341056 | 7,0975 € - 14,0385 € | 89 Na sklade |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku