Ball Knobs come in a wide selection of diameters and molded-in inserts. The applications and industries cover lawn mowers, exercise equipment, machinery, valves, spigots, levers and many more. Ball knobs are an esthetic and ergonomic option for controlling, clamping and shifting operations.
Skupina SR: SR1535 ,SRN0000
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer otočného gombíka | Veľkosť závitu | Dokončiť | Materiál otočného gombíka | Spôsob montáže | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,137 € - 2,5915 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.610 in
40.9 mm
|
M6 x 1.0
|
Pozinkované žlté
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 1,6571 € - 3,7628 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.630 in
41.4 mm
|
M10/M12
|
Bez povrchovej úpravy
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 0,7436 € - 1,7399 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.630 in
41.4 mm
|
M10/M12
|
Bez povrchovej úpravy
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 1,3607 € - 3,1121 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.380 in
35.1 mm
|
M8 x 1.25
|
Pozinkované
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku