Ball Knobs come in a wide selection of diameters and molded-in inserts. The applications and industries cover lawn mowers, exercise equipment, machinery, valves, spigots, levers and many more. Ball knobs are an esthetic and ergonomic option for controlling, clamping and shifting operations.
Skupina SR: SR1535 ,SRN0000
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer otočného gombíka | Veľkosť závitu | Dokončiť | Materiál otočného gombíka | Spôsob montáže | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0208 € - 4,5549 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.880 in
47.8 mm
|
M12
|
Bez povrchovej úpravy
|
TPE
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 0,99 € - 2,2633 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.250 in
31.8 mm
|
M10 x 1.5
|
Pozinkované
|
PP
|
Závitová vložka
|
||
| 1,168 € - 2,6961 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.880 in
47.8 mm
|
M10 x 1.5
|
Pozinkované
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 1,6705 € - 3,9043 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.880 in
47.8 mm
|
M8 x 1.25
|
Pozinkované
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 0,7611 € - 1,8814 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.470 in
37.3 mm
|
M6 x 1.0
|
Pozinkované žlté
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 1,6571 € - 3,7628 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.630 in
41.4 mm
|
M10/M12
|
Bez povrchovej úpravy
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 1,94 € - 4,4418 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.880 in
47.8 mm
|
M6 x 1.0
|
Pozinkované žlté
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 0,8729 € - 1,9662 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.380 in
35.1 mm
|
M6 x 1.0
|
Pozinkované žlté
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 0,7423 € - 1,7371 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.250 in
31.8 mm
|
M6 x 1.0
|
Pozinkované žlté
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 0,7436 € - 1,7399 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.630 in
41.4 mm
|
M10/M12
|
Bez povrchovej úpravy
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 1,8053 € - 4,1022 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.880 in
47.8 mm
|
M10/M12
|
Bez povrchovej úpravy
|
TPE
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 1,7514 € - 4,0456 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.630 in
41.4 mm
|
M8/M10
|
Bez povrchovej úpravy
|
TPE
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 0,9996 € - 2,317 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.610 in
40.9 mm
|
M8 x 1.25
|
Pozinkované
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 1,8995 € - 4,3003 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.880 in
47.8 mm
|
M12
|
Bez povrchovej úpravy
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 1,3607 € - 3,1121 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.380 in
35.1 mm
|
M8 x 1.25
|
Pozinkované
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 1,137 € - 2,5915 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.610 in
40.9 mm
|
M6 x 1.0
|
Pozinkované žlté
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 0,5981 € - 1,4824 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.470 in
37.3 mm
|
M10 x 1.5
|
Pozinkované
|
PP
|
Threaded Stop Nut
|
||
| 0,8729 € - 2,1021 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.500 in
38.1 mm
|
M8/M10
|
Bez povrchovej úpravy
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 2,7887 € - 6,2807 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.500 in
38.1 mm
|
M6/M8
|
Bez povrchovej úpravy
|
TPE
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 1,0616 € - 2,3906 € | 315 Na sklade |
1.250 in
31.8 mm
|
M8 x 1.25
|
Pozinkované
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku