Ball Knobs come in a wide selection of diameters and molded-in inserts. The applications and industries cover lawn mowers, exercise equipment, machinery, valves, spigots, levers and many more. Ball knobs are an esthetic and ergonomic option for controlling, clamping and shifting operations.
Skupina SR: SR1535 ,SRN0000
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer otočného gombíka | Veľkosť závitu | Dokončiť | Materiál otočného gombíka | Spôsob montáže | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8729 € - 1,9662 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.382 in
35.1 mm
|
M6 X 1.0
|
Pozinkované žlté
|
PP
|
Závitová vložka
|
||
0,7423 € - 1,7371 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.252 in
31.8 mm
|
M6 X 1.0
|
Pozinkované žlté
|
PP
|
Závitová vložka
|
||
1,3607 € - 3,1121 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.382 in
35.1 mm
|
M8 X 1.25
|
Pozinkované
|
PP
|
Závitová vložka
|
||
1,137 € - 2,5915 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.61 in
40.9 mm
|
M6 X 1.0
|
Pozinkované žlté
|
PP
|
Závitová vložka
|
||
1,0616 € - 2,3906 € | 360 Na sklade |
1.252 in
31.8 mm
|
M8 X 1.25
|
Pozinkované
|
PP
|
Závitová vložka
|
||
0,5981 € - 1,4824 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.469 in
37.3 mm
|
M10 x 1.5
|
Pozinkované
|
PP
|
Závitová vložka
|
||
1,8053 € - 4,1022 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.882 in
47.8 mm
|
M10/M12
|
Bez povrchovej úpravy
|
TPE
|
Závitová vložka
|
||
0,9996 € - 2,317 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.61 in
40.9 mm
|
M8 X 1.25
|
Pozinkované
|
PP
|
Závitová vložka
|
||
2,7887 € - 6,2807 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.5 in
38.1 mm
|
M6/M8
|
Bez povrchovej úpravy
|
TPE
|
Závitová vložka
|
||
1,8995 € - 4,3003 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.882 in
47.8 mm
|
M12
|
Bez povrchovej úpravy
|
PP
|
Závitová vložka
|
||
1,6705 € - 3,9043 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.882 in
47.8 mm
|
M8 X 1.25
|
Pozinkované
|
PP
|
Závitová vložka
|
||
0,7611 € - 1,8814 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.469 in
37.3 mm
|
M6 X 1.0
|
Pozinkované žlté
|
PP
|
Závitová vložka
|
||
1,168 € - 2,6961 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.882 in
47.8 mm
|
M10 x 1.5
|
Pozinkované
|
PP
|
Závitová vložka
|
||
0,99 € - 2,2633 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.250 in
31.8 mm
|
M10 x 1.5
|
Pozinkované
|
PP
|
Závitová vložka
|
||
2,0208 € - 4,5549 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.882 in
47.8 mm
|
M12
|
Bez povrchovej úpravy
|
TPE
|
Závitová vložka
|
||
0,8729 € - 2,1021 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.5 in
38.1 mm
|
M8/M10
|
Bez povrchovej úpravy
|
PP
|
Závitová vložka
|
||
1,7514 € - 4,0456 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.63 in
41.4 mm
|
M8/M10
|
Bez povrchovej úpravy
|
TPE
|
Závitová vložka
|
||
1,0144 € - 2,317 € | 160 Na sklade |
1.61 in
40.9 mm
|
M10 x 1.5
|
Pozinkované
|
PP
|
Závitová vložka
|
||
1,6571 € - 3,7628 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.63 in
41.4 mm
|
M10/M12
|
Bez povrchovej úpravy
|
PP
|
Závitová vložka
|
||
1,94 € - 4,4418 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.882 in
47.8 mm
|
M6 X 1.0
|
Pozinkované žlté
|
PP
|
Závitová vložka
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku