10260999
466361
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
250 + | 1,8546 € |
Veľkosť závitu | M8 |
---|---|
Priemer tela | 1.181 in |
Priemer tela | 30.0 mm |
Celková výška | 2.362 in |
Celková výška | 60.0 mm |
Výška drieku | 1.181 in |
Výška drieku | 30.0 mm |
Dĺžka závitu | 1.181 in |
Dĺžka závitu | 30.0 mm |
Farba | Čierna |
Commodity Code | 3926300090 |
Materiál otočného gombíka | PA |
Spôsob montáže | Závitový čap |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku