Menu Hľadať

Gombík na ťahanie/tlačenie 30.0 mm M8 PA

Concave Push Pull Knob With Stem has a Brass insert the top surface makes this knob equally good for pushing or pulling applications.
Nový kód produktu:

10260968

Starý kód produktu:

466358

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 499 1,8624 €
500 + 1,0025 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

93,12 €

50 x 1,8624 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M8
Priemer tela 30.0 mm
Celková výška 30.0 mm
Farba Čierna
Commodity Code 3926300090
Materiál otočného gombíka PA
Spôsob montáže Otvor so závitom

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás