Menu Hľadať

Káblová svorka – nastaviteľná 126.0 mm 6.0 mm Mäkká oceľ Čierna

Táto spona na zväzky je vyrobená z mäkkej ocele a potiahnutá pružným čiernym PVC, montuje sa skrutkami a je nastaviteľná pre rôzne priemery zväzkov.
Nový kód produktu:

10178058

Starý kód produktu:

VCC-845126

88000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 2,1904 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

219,04 €

100 x 2,1904 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Povrchová úprava PVC
Farba Čierna
Materiál krytu PVC
Rozsah prevádzkovej teploty 0 - 50 °C
Celková dĺžka 126.0 mm
Celková šírka 6.0 mm
Commodity Code 7318190090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás