Menu Hľadať

Zátka Flexi 7.5 mm PVC Žltá

This yellow plug is made of flexible PVC. It is ideal for threaded holes and plain holes. It is resistant to shredding and splitting.
Nový kód produktu:

10557860

Starý kód produktu:

FPYJ-103

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 5000

Objednávka v násobkoch 30000

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 10.3 mm
d2 7.5 mm
Thread Sizes (All) 7/16 in
Štandard pre závit Závit UNF
Plný materiál Polyvinylchlorid
Farba Žltá
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás