Menu Hľadať

Zátka Flexi 7.2 mm 4.4 mm PVC Čierna

Táto čierna zátka je vyrobená z pružného PVC. Ideálne na použitie do závitových aj hladkých otvorov. Odolné voči rozdrveniu.
Nový kód produktu:

10155028

Starý kód produktu:

FPWA-072

4000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 4999 0,1905 €
5000 + 0,0961 €
Množstvo v balení: 5000

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

95,25 €

500 x 0,1905 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 7.2 mm
d2 4.4 mm
Thread Sizes (All) 5/16;M8
Štandard pre závit Metrický závit
Štandard pre závit Závit UNF
Plný materiál Polyvinylchlorid
Farba Čierna
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás