Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Materiál: PVC Farba: Žltá Skupina SR: SRF0076
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | Veľkosť závitu | h | Štandard pre závit | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1963 € - 0,4122 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8";M16
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,2161 € - 0,454 € | 100 Na sklade |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,0884 € - 0,1858 € | 570 Na sklade |
0.343 in
8.7 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,1103 € - 0,2318 € | 120 Na sklade |
0.374 in
9.5 mm
|
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,1163 € - 0,2442 € | 7500 Na sklade |
0.406 in
10.3 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,1205 € - 0,2533 € | 10000 Na sklade |
0.469 in
11.9 mm
|
M12, 1/2 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0801 € - 0,1681 € | 318 Na sklade |
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0555 € - 0,1168 € | 12000 Na sklade |
0.189 in
4.8 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0898 € - 0,1887 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.311 in
7.9 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,0949 € - 0,1995 € | 10000 Na sklade |
0.343 in
8.7 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,2091 € - 0,439 € | 750 Na sklade |
0.752 in
19.1 mm
|
M20;3/4"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,0933 € - 0,1959 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.374 in
9.5 mm
|
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,2204 € - 0,4629 € | 555 Na sklade |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Závit BSP
|
||
| 0,2176 € - 0,457 € | 30745 Na sklade |
0.783 in
19.9 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0502 € - 0,1053 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.217 in
5.5 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,6713 € - 1,4098 € | 470 Na sklade |
1.752 in
44.5 mm
|
1 3/8";M45
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,8961 € - 1,8817 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2 in
50.8 mm
|
2"
|
1.969 in
50.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,0797 € - 0,1676 € | 14500 Na sklade |
0.303 in
7.7 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,0975 € - 0,2048 € | 1000 Na sklade |
0.406 in
10.3 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,1332 € - 0,2798 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.437 in
11.1 mm
|
M12, 7/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku