Menu Hľadať

Flexi koncovky pre vysoké teploty

Na sklade

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Materiál: PVC Farba: Žltá Skupina SR: SRF0076

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
104 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d Veľkosť závitu h Štandard pre závit Kúpiť
0,1963 € - 0,4122 € Požiadajte o dodací termin tu
15.9 mm
3/8";M16
19.0 mm
Metrický závit
0,2161 € - 0,454 € 100 Na sklade
17.4 mm
M18
25.0 mm
Metrický závit
0,0884 € - 0,1858 € 570 Na sklade
8.7 mm
13.0 mm
0,1103 € - 0,2318 € 120 Na sklade
9.5 mm
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
25.0 mm
0,1163 € - 0,2442 € 7500 Na sklade
10.3 mm
25.0 mm
0,1205 € - 0,2533 € 10000 Na sklade
11.9 mm
M12, 1/2 in UNF
13.0 mm
0,0801 € - 0,1681 € 318 Na sklade
3.9 mm
25.0 mm
0,0555 € - 0,1168 € 12000 Na sklade
4.8 mm
M5, 3/16 in UNF
13.0 mm
0,0898 € - 0,1887 € Požiadajte o dodací termin tu
7.9 mm
M8, 5/16 in UNF
19.0 mm
0,0949 € - 0,1995 € 10000 Na sklade
8.7 mm
19.0 mm
0,2091 € - 0,439 € 750 Na sklade
19.1 mm
M20;3/4"
13.0 mm
Závit UNF
0,0933 € - 0,1959 € Požiadajte o dodací termin tu
9.5 mm
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
13.0 mm
0,2204 € - 0,4629 € 555 Na sklade
20.6 mm
1/2"
13.0 mm
Závit BSP
0,2176 € - 0,457 € 30745 Na sklade
19.9 mm
25.0 mm
0,0502 € - 0,1053 € Požiadajte o dodací termin tu
5.5 mm
25.0 mm
0,6713 € - 1,4098 € 470 Na sklade
44.5 mm
1 3/8";M45
50.0 mm
Metrický závit
0,8961 € - 1,8817 € Požiadajte o dodací termin tu
50.8 mm
2"
50.0 mm
Závit UNF
0,0797 € - 0,1676 € 14500 Na sklade
7.7 mm
M8, 5/16 in UNF
19.0 mm
0,0975 € - 0,2048 € 1000 Na sklade
10.3 mm
13.0 mm
0,1332 € - 0,2798 € Požiadajte o dodací termin tu
11.1 mm
M12, 7/16 in UNF
25.0 mm
  • z/zo 6
Pružná krytka 15.9 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Žltá

10008157

Cenové rozpätie
0,4122 € - 0,1963 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    15.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Veľkosť závitu
    3/8";M16
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
Pružná krytka 17.4 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Žltá

10008195

Cenové rozpätie
0,454 € - 0,2161 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • d
    17.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M18
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Maximálna teplota
    230 °C
Pružná krytka 8.7 mm 13.0 mm PVC Žltá

10007914

Cenové rozpätie
0,1858 € - 0,0884 €

Úroveň zásob
570 Na sklade
Atribúty
  • d
    8.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyvinylchlorid
Pružná krytka 9.5 mm 25.0 mm PVC Žltá

10007952

Cenové rozpätie
0,2318 € - 0,1103 €

Úroveň zásob
120 Na sklade
Atribúty
  • d
    9.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyvinylchlorid
Pružná krytka 10.3 mm 25.0 mm PVC Žltá

10007976

Cenové rozpätie
0,2442 € - 0,1163 €

Úroveň zásob
7500 Na sklade
Atribúty
  • d
    10.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyvinylchlorid
Pružná krytka 11.9 mm 13.0 mm PVC Žltá

10008010

Cenové rozpätie
0,2533 € - 0,1205 €

Úroveň zásob
10000 Na sklade
Atribúty
  • d
    11.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12, 1/2 in UNF
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyvinylchlorid
Pružná krytka 3.9 mm 25.0 mm PVC Žltá

10007709

Cenové rozpätie
0,1681 € - 0,0801 €

Úroveň zásob
318 Na sklade
Atribúty
  • d
    3.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyvinylchlorid
Pružná krytka 4.8 mm 13.0 mm PVC Žltá

10007747

Cenové rozpätie
0,1168 € - 0,0555 €

Úroveň zásob
12000 Na sklade
Atribúty
  • d
    4.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5, 3/16 in UNF
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyvinylchlorid
Pružná krytka 7.9 mm 19.0 mm PVC Žltá

10007884

Cenové rozpätie
0,1887 € - 0,0898 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    7.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8, 5/16 in UNF
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyvinylchlorid
Pružná krytka 8.7 mm 19.0 mm PVC Žltá

10007921

Cenové rozpätie
0,1995 € - 0,0949 €

Úroveň zásob
10000 Na sklade
Atribúty
  • d
    8.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyvinylchlorid
Pružná krytka 19.1 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Žltá

10008201

Cenové rozpätie
0,439 € - 0,2091 €

Úroveň zásob
750 Na sklade
Atribúty
  • d
    19.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M20;3/4"
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
Pružná krytka 9.5 mm 13.0 mm PVC Žltá

10007938

Cenové rozpätie
0,1959 € - 0,0933 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    9.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyvinylchlorid
Pružná krytka 20.6 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Žltá

10008249

Cenové rozpätie
0,4629 € - 0,2204 €

Úroveň zásob
555 Na sklade
Atribúty
  • d
    20.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1/2"
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
  • Maximálna teplota
    230 °C
Pružná krytka 19.9 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Žltá

10008232

Cenové rozpätie
0,457 € - 0,2176 €

Úroveň zásob
30745 Na sklade
Atribúty
  • d
    19.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maximálna teplota
    230 °C
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyvinylchlorid
Pružná krytka 5.5 mm 25.0 mm PVC Žltá

10007785

Cenové rozpätie
0,1053 € - 0,0502 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    5.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyvinylchlorid
Pružná krytka 44.5 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Žltá

10008621

Cenové rozpätie
1,4098 € - 0,6713 €

Úroveň zásob
470 Na sklade
Atribúty
  • d
    44.5 mm
  • h
    50.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1 3/8";M45
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
Pružná krytka 50.8 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Žltá

10008669

Cenové rozpätie
1,8817 € - 0,8961 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    50.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Veľkosť závitu
    2"
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Maximálna teplota
    230 °C
Pružná krytka 7.7 mm 19.0 mm PVC Žltá

10007853

Cenové rozpätie
0,1676 € - 0,0797 €

Úroveň zásob
14500 Na sklade
Atribúty
  • d
    7.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8, 5/16 in UNF
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyvinylchlorid
Pružná krytka 10.3 mm 13.0 mm PVC Žltá

10007969

Cenové rozpätie
0,2048 € - 0,0975 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • d
    10.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyvinylchlorid
Pružná krytka 11.1 mm 25.0 mm PVC Žltá

10008003

Cenové rozpätie
0,2798 € - 0,1332 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    11.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12, 7/16 in UNF
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyvinylchlorid