Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Materiál: PVC Farba: Žltá Skupina SR: SRF0076
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | Veľkosť závitu | h | Štandard pre závit | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0717 € - 0,1714 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
M5
3/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,0743 € - 0,1561 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0596 € - 0,1251 € | 4500 Na sklade |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,1154 € - 0,2425 € | 246 Na sklade |
0.531 in
13.5 mm
|
M14;1 in BSP
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,1472 € - 0,3092 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.563 in
14.3 mm
|
M15;9/16"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,1894 € - 0,3979 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M16
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,2303 € - 0,4837 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.752 in
19.1 mm
|
M20;3/4"
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,2609 € - 0,548 € | 4568 Na sklade |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závit BSP
|
||
| 0,2668 € - 0,5602 € | 6200 Na sklade |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8 in; 7/8 in
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,223 € - 0,4684 € | 5500 Na sklade |
0.783 in
19.9 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,274 € - 0,5755 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,2668 € - 0,5602 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,2259 € - 0,4745 € | 4555 Na sklade |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Závit BSP
|
||
| 0,2915 € - 0,6123 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,309 € - 0,649 € | 800 Na sklade |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,2668 € - 0,5602 € | 10200 Na sklade |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,3527 € - 0,7409 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8";M30;1 1/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,2915 € - 0,6123 € | 5000 Na sklade |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,3483 € - 0,7317 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4";M27;1"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,3513 € - 0,7378 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrický závit