Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Materiál: PVC Farba: Žltá Skupina SR: SRF0076
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | Veľkosť závitu | h | Štandard pre závit | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9915 € - 2,3953 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3 in
76.2 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
||
| 0,8395 € - 2,1371 € | 1225 Na sklade |
2.5 in
63.5 mm
|
2 1/2"
|
1.5 in
38.1 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,0743 € - 0,1561 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0801 € - 0,1683 € | 4000 Na sklade |
0.126 in
3.2 mm
|
M3
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrické
|
||
| 0,0598 € - 0,1255 € | 10000 Na sklade |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0598 € - 0,1255 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,0648 € - 0,1362 € | 39600 Na sklade |
0.189 in
4.8 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0829 € - 0,1742 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.232 in
5.9 mm
|
M6, 1/4 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0734 € - 0,1543 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0717 € - 0,1714 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
M5
3/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,0715 € - 0,1503 € | 3215 Na sklade |
0.217 in
5.5 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0876 € - 0,1839 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
1/4 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0876 € - 0,1839 € | 9750 Na sklade |
0.327 in
8.3 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,172 € - 0,3613 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.563 in
14.3 mm
|
M15;9/16"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,2012 € - 0,4225 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M16
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,2216 € - 0,4653 € | 1900 Na sklade |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,136 € - 0,2856 € | 3215 Na sklade |
0.598 in
15.2 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,2143 € - 0,45 € | 2250 Na sklade |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M16
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,2143 € - 0,45 € | 250 Na sklade |
0.752 in
19.1 mm
|
M20;3/4"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,0973 € - 0,2045 € | 10000 Na sklade |
0.343 in
8.7 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm