Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Materiál: PVC Farba: Žltá Skupina SR: SRF0076
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | Veľkosť závitu | h | Štandard pre závit | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0717 € - 0,1714 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
M5
3/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,0801 € - 0,1683 € | 4000 Na sklade |
0.126 in
3.2 mm
|
M3
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrické
|
||
| 0,0598 € - 0,1255 € | 10000 Na sklade |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0596 € - 0,1251 € | 4500 Na sklade |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0598 € - 0,1255 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,0734 € - 0,1543 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0743 € - 0,1561 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0549 € - 0,1153 € | 19200 Na sklade |
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0878 € - 0,1845 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.232 in
5.9 mm
|
M6, 1/4 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0817 € - 0,1717 € | 12500 Na sklade |
0.303 in
7.7 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,0835 € - 0,1754 € | 15000 Na sklade |
0.303 in
7.7 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0961 € - 0,202 € | 279 Na sklade |
0.311 in
7.9 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0921 € - 0,1934 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.311 in
7.9 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,0648 € - 0,1362 € | 39600 Na sklade |
0.189 in
4.8 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0829 € - 0,1742 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.232 in
5.9 mm
|
M6, 1/4 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0876 € - 0,1839 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
1/4 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0715 € - 0,1503 € | 3215 Na sklade |
0.217 in
5.5 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0821 € - 0,1723 € | 318 Na sklade |
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0973 € - 0,2045 € | 10000 Na sklade |
0.343 in
8.7 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,10 € - 0,2099 € | 1000 Na sklade |
0.406 in
10.3 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm