Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Materiál: PVC Farba: Žltá Skupina SR: SRF0076
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | Veľkosť závitu | h | Štandard pre závit | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0717 € - 0,1714 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
M5
3/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,0821 € - 0,1723 € | 318 Na sklade |
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 10008058 | 0,1389 € - 0,2917 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.5 in
12.7 mm
|
1/2 in UNF, 1/4 in BSP
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
|
| 0,136 € - 0,2856 € | 3215 Na sklade |
0.598 in
15.2 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,2143 € - 0,45 € | 2250 Na sklade |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M16
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,0973 € - 0,2045 € | 10000 Na sklade |
0.343 in
8.7 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,10 € - 0,2099 € | 1000 Na sklade |
0.406 in
10.3 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,1366 € - 0,2868 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.437 in
11.1 mm
|
M12, 7/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,1278 € - 0,2685 € | 799 Na sklade |
0.5 in
12.7 mm
|
1/2 in UNF, 1/4 in BSP
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,1735 € - 0,3642 € | 2570 Na sklade |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,1501 € - 0,3153 € | 10000 Na sklade |
0.598 in
15.2 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,1909 € - 0,401 € | 4500 Na sklade |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,1331 € - 0,2798 € | 83 Na sklade |
0.531 in
13.5 mm
|
M14;1 in BSP
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,172 € - 0,3613 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.563 in
14.3 mm
|
M15;9/16"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,0569 € - 0,1197 € | 12000 Na sklade |
0.189 in
4.8 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0515 € - 0,108 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.217 in
5.5 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0973 € - 0,2045 € | 6200 Na sklade |
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,2216 € - 0,4653 € | 1900 Na sklade |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,223 € - 0,4684 € | 5500 Na sklade |
0.783 in
19.9 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0817 € - 0,1717 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.303 in
7.7 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm