Menu Hľadať

Flexi koncovky pre vysoké teploty

Na sklade

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Materiál: PVC Farba: Žltá Skupina SR: SRF0076

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
104 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d Veľkosť závitu h Štandard pre závit Kúpiť
0,0717 € - 0,1714 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
M5 3/16"
19.0 mm
Závit UNF
0,0515 € - 0,108 € Požiadajte o dodací termin tu
5.5 mm
25.0 mm
0,0973 € - 0,2045 € 6200 Na sklade
6.4 mm
25.0 mm
0,0817 € - 0,1717 € Požiadajte o dodací termin tu
7.7 mm
M8, 5/16 in UNF
25.0 mm
0,2216 € - 0,4653 € 1900 Na sklade
17.4 mm
M18
25.0 mm
Metrický závit
0,223 € - 0,4684 € 5500 Na sklade
19.9 mm
25.0 mm
0,1501 € - 0,3153 € 10000 Na sklade
15.2 mm
19.0 mm
0,2668 € - 0,5602 € 4750 Na sklade
23.8 mm
M24
13.0 mm
Metrický závit
0,2915 € - 0,6123 € 2000 Na sklade
24.6 mm
M25
38.0 mm
Metrický závit
0,0855 € - 0,1796 € 3369 Na sklade
7.9 mm
M8, 5/16 in UNF
13.0 mm
0,0835 € - 0,1754 € 15000 Na sklade
7.7 mm
M8, 5/16 in UNF
13.0 mm
0,0921 € - 0,1934 € Požiadajte o dodací termin tu
7.9 mm
M8, 5/16 in UNF
19.0 mm
0,2668 € - 0,5602 € 10200 Na sklade
26.9 mm
M27
13.0 mm
Metrický závit
0,3527 € - 0,7409 € 400 Na sklade
28.6 mm
7/8";M30;1 1/8"
38.0 mm
Závit UNF
0,4446 € - 0,9337 € 2802 Na sklade
31.8 mm
1";1 1/4"
25.0 mm
Metrický závit
0,2609 € - 0,548 € 4568 Na sklade
20.6 mm
1/2"
25.0 mm
Závit BSP
0,2668 € - 0,5602 € 6200 Na sklade
22.2 mm
5/8 in; 7/8 in
25.0 mm
Závit UNF
0,3483 € - 0,7317 € Požiadajte o dodací termin tu
26.3 mm
3/4";M27;1"
25.0 mm
Závit UNF
0,1894 € - 0,3979 € Požiadajte o dodací termin tu
15.9 mm
3/8 in; M16
13.0 mm
Metrický závit
0,1472 € - 0,3092 € Požiadajte o dodací termin tu
14.3 mm
M15;9/16"
13.0 mm
Závit UNF
  • z/zo 6
Pružná krytka 4.8 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Žltá

10108741

Cenové rozpätie
0,1714 € - 0,0717 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    4.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5 3/16"
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
Pružná krytka 5.5 mm 25.0 mm PVC Žltá

10007785

Cenové rozpätie
0,108 € - 0,0515 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    5.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyvinylchlorid
Pružná krytka 6.4 mm 25.0 mm PVC Žltá

10007822

Cenové rozpätie
0,2045 € - 0,0973 €

Úroveň zásob
6200 Na sklade
Atribúty
  • d
    6.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyvinylchlorid
Pružná krytka 7.7 mm 25.0 mm PVC Žltá

10007860

Cenové rozpätie
0,1717 € - 0,0817 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    7.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8, 5/16 in UNF
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyvinylchlorid
Pružná krytka 17.4 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Žltá

10008195

Cenové rozpätie
0,4653 € - 0,2216 €

Úroveň zásob
1900 Na sklade
Atribúty
  • d
    17.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M18
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Maximálna teplota
    230 °C
Pružná krytka 19.9 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Žltá

10008232

Cenové rozpätie
0,4684 € - 0,223 €

Úroveň zásob
5500 Na sklade
Atribúty
  • d
    19.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maximálna teplota
    230 °C
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyvinylchlorid
Pružná krytka 15.2 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Žltá

10008133

Cenové rozpätie
0,3153 € - 0,1501 €

Úroveň zásob
10000 Na sklade
Atribúty
  • d
    15.2 mm
  • h
    19.0 mm
  • Maximálna teplota
    230 °C
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyvinylchlorid
Pružná krytka 23.8 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Žltá

10008317

Cenové rozpätie
0,5602 € - 0,2668 €

Úroveň zásob
4750 Na sklade
Atribúty
  • d
    23.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M24
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Maximálna teplota
    230 °C
Pružná krytka 24.6 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Žltá

10008355

Cenové rozpätie
0,6123 € - 0,2915 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • d
    24.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M25
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Maximálna teplota
    230 °C
Pružná krytka 7.9 mm 13.0 mm PVC Žltá

10007877

Cenové rozpätie
0,1796 € - 0,0855 €

Úroveň zásob
3369 Na sklade
Atribúty
  • d
    7.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8, 5/16 in UNF
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyvinylchlorid
Pružná krytka 7.7 mm 13.0 mm PVC Žltá

10007846

Cenové rozpätie
0,1754 € - 0,0835 €

Úroveň zásob
15000 Na sklade
Atribúty
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8, 5/16 in UNF
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyvinylchlorid
Pružná krytka 7.9 mm 19.0 mm PVC Žltá

10007884

Cenové rozpätie
0,1934 € - 0,0921 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    7.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8, 5/16 in UNF
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyvinylchlorid
Pružná krytka 26.9 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Žltá

10008409

Cenové rozpätie
0,5602 € - 0,2668 €

Úroveň zásob
10200 Na sklade
Atribúty
  • d
    26.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M27
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Maximálna teplota
    230 °C
Pružná krytka 28.6 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Žltá

10008447

Cenové rozpätie
0,7409 € - 0,3527 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • d
    28.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Veľkosť závitu
    7/8";M30;1 1/8"
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
Pružná krytka 31.8 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Žltá

10008485

Cenové rozpätie
0,9337 € - 0,4446 €

Úroveň zásob
2802 Na sklade
Atribúty
  • d
    31.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1";1 1/4"
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
Pružná krytka 20.6 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Žltá

10008256

Cenové rozpätie
0,548 € - 0,2609 €

Úroveň zásob
4568 Na sklade
Atribúty
  • d
    20.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1/2"
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
  • Maximálna teplota
    230 °C
Pružná krytka 22.2 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Žltá

10008294

Cenové rozpätie
0,5602 € - 0,2668 €

Úroveň zásob
6200 Na sklade
Atribúty
  • d
    22.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    5/8 in; 7/8 in
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
Pružná krytka 26.3 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Žltá

10008393

Cenové rozpätie
0,7317 € - 0,3483 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    26.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    3/4";M27;1"
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
Pružná krytka 15.9 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Žltá

10008140

Cenové rozpätie
0,3979 € - 0,1894 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    15.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Veľkosť závitu
    3/8 in; M16
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
Pružná krytka 14.3 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Žltá

10008102

Cenové rozpätie
0,3092 € - 0,1472 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    14.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M15;9/16"
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Štandard pre závit
    Závit UNF