Menu Hľadať

Feritové puzdrá

Na sklade

A range of solid and split Ferrite Sleeves can be used as suppression cores and shielding beads for round cables. They are available for a wide range of cable diameters.

Cylindrical ferrite cores are clamp-type sleeves that are used as suppression cores. They feature A5 material cores that are installed around a cable. They are ideal for estimating EMI precautions and attenuating any EMI emission. The polyamide case simplifies the core assembly in equipment, where retrofit and testing are necessary. The high-performance magnetic material protects from unwanted EMI radiation without affecting the waveforms in digital equipment. They can be used for personal computers, word processors, fax machines, display equipment, photocopiers, and computer consoles. This protection ensures immunity against transmission and other types of noise in such equipment, which is essential. They can be mounted onto a cable with a connector and a wired harness. They binding band ensures the cable is securely fixed.

Solid Ferrite Sleeves are a broad selection of shielding beads that guarantee impedance specifications over a wide frequency range. This range includes options mainly applied to wire assemblies and the MATV CATV industries. The range also includes ferrite rings, and toroids that provides greater utilisation of the ferrite material properties. These can be used over a wide frequency range and are mainly used as multi-turn suppression cores.

  • Ferrite Materials: A5, 3A5, G7 and K5B
  • Casing Material: Polyamide 6.6 (PA)
  • Colour: Black
  • UL94 V0 Flame Rated

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
219 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Impedancia 100 MHz Celková dĺžka Impedancia 25 MHz Vonkajšia výška Maximálny priemer kompatibilného kábla Celková šírka Kúpiť
0,3251 € - 0,3613 € Požiadajte o dodací termin tu
95 Ω
12.0 mm
59 Ω
0,2097 € - 0,233 € Požiadajte o dodací termin tu
70 Ω
35 Ω
0,2097 € - 0,233 € Požiadajte o dodací termin tu
44 Ω
22 Ω
0,5401 € - 0,6001 € Požiadajte o dodací termin tu
123 Ω
15.0 mm
69 Ω
0,4528 € - 0,5031 € 50 Na sklade
102 Ω
54 Ω
0,4982 € - 0,5536 € Požiadajte o dodací termin tu
62 Ω
38 Ω
0,0471 € - 0,0524 € Požiadajte o dodací termin tu
40 Ω
3.0 mm
21 Ω
0,135 € - 0,15 € 13150 Na sklade
46 Ω
4.0 mm
23 Ω
0,1049 € - 0,1165 € Požiadajte o dodací termin tu
52 Ω
33 Ω
0,0943 € - 0,1048 € Požiadajte o dodací termin tu
36 Ω
5.0 mm
15 Ω
0,0367 € - 0,0407 € Požiadajte o dodací termin tu
46 Ω
4.0 mm
30 Ω
0,0635 € - 0,0705 € Požiadajte o dodací termin tu
44 Ω
4.0 mm
24 Ω
0,1514 € - 0,1682 € Požiadajte o dodací termin tu
59 Ω
6.0 mm
34 Ω
1,5762 € - 1,7513 € 160 Na sklade
160 Ω
75 Ω
23.4 mm
2,1738 € - 2,4153 € 30080 Na sklade
207 Ω
97 Ω
20.5 mm
0,218 € - 0,2422 € 285 Na sklade
106 Ω
12.7 mm
60 Ω
0,3152 € - 0,3502 € Požiadajte o dodací termin tu
76 Ω
49 Ω
0,2726 € - 0,3029 € Požiadajte o dodací termin tu
85 Ω
43 Ω
0,3238 € - 0,3597 € 150 Na sklade
87 Ω
12.0 mm
55 Ω
0,2847 € - 0,3163 € 1400 Na sklade
60 Ω
8.0 mm
33 Ω
  • z/zo 11
Toroidný ferit 8.0 mm 59 Ω 95 Ω K5B

10629918

Cenové rozpätie
0,3613 € - 0,3251 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Impedancia 25 MHz
    59 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    95 Ω
  • Celková dĺžka
    12.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Toroidný ferit 9.2 mm 16.5 mm 7.5 mm 35 Ω 70 Ω K5B

10640722

Cenové rozpätie
0,233 € - 0,2097 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Impedancia 25 MHz
    35 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    70 Ω
  • Feritový materiál
    K5B
  • Commodity Code
    8504901100
Toroidný ferit 10.0 mm 17.5 mm 5.0 mm 22 Ω 44 Ω K5B

10641286

Cenové rozpätie
0,233 € - 0,2097 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Impedancia 25 MHz
    22 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    44 Ω
  • Feritový materiál
    K5B
  • Commodity Code
    8504901100
Toroidný ferit 10.0 mm 69 Ω 123 Ω K5B

10320259

Cenové rozpätie
0,6001 € - 0,5401 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Impedancia 25 MHz
    69 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    123 Ω
  • Celková dĺžka
    15.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Toroidný ferit 10.0 mm 19.0 mm 10.0 mm 54 Ω 102 Ω K5B

10629932

Cenové rozpätie
0,5031 € - 0,4528 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Impedancia 25 MHz
    54 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    102 Ω
  • Feritový materiál
    K5B
  • Commodity Code
    8504901100
Toroidný ferit 10.0 mm 20.0 mm 8.0 mm 38 Ω 62 Ω K5B

10638798

Cenové rozpätie
0,5536 € - 0,4982 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Impedancia 25 MHz
    38 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    62 Ω
  • Feritový materiál
    K5B
  • Commodity Code
    8504901100
Toroidný ferit 3.0 mm 21 Ω 40 Ω K5B

10641309

Cenové rozpätie
0,0524 € - 0,0471 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Impedancia 25 MHz
    21 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    40 Ω
  • Celková dĺžka
    3.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Toroidný ferit 3.5 mm 23 Ω 46 Ω K5B

10638866

Cenové rozpätie
0,15 € - 0,135 €

Úroveň zásob
13150 Na sklade
Atribúty
  • Impedancia 25 MHz
    23 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    46 Ω
  • Celková dĺžka
    4.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Toroidný ferit 3.1 mm 8.0 mm 4.0 mm 33 Ω 52 Ω K5B

10641330

Cenové rozpätie
0,1165 € - 0,1049 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Impedancia 25 MHz
    33 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    52 Ω
  • Feritový materiál
    K5B
  • Commodity Code
    8504901100
Toroidný ferit 6.0 mm 15 Ω 36 Ω K5B

10641354

Cenové rozpätie
0,1048 € - 0,0943 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Impedancia 25 MHz
    15 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    36 Ω
  • Celková dĺžka
    5.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Toroidný ferit 2.0 mm 30 Ω 46 Ω K5B

10629994

Cenové rozpätie
0,0407 € - 0,0367 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Impedancia 25 MHz
    30 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    46 Ω
  • Celková dĺžka
    4.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Toroidný ferit 3.0 mm 24 Ω 44 Ω K5B

10433713

Cenové rozpätie
0,0705 € - 0,0635 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Impedancia 25 MHz
    24 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    44 Ω
  • Celková dĺžka
    4.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Toroidný ferit 3.5 mm 34 Ω 59 Ω K5B

10638873

Cenové rozpätie
0,1682 € - 0,1514 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Impedancia 25 MHz
    34 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    59 Ω
  • Celková dĺžka
    6.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Ferity s puzdrom 8.2 mm 75 Ω 160 Ω

10318782

Cenové rozpätie
1,7513 € - 1,5762 €

Úroveň zásob
160 Na sklade
Atribúty
  • Impedancia 25 MHz
    75 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    160 Ω
  • Vonkajšia výška
    23.4 mm
  • Materiál plášťa
    Polyamid 6.6
  • Feritový materiál
    K5B
Ferity s puzdrom 11.0 mm 97 Ω 207 Ω

10318829

Cenové rozpätie
2,4153 € - 2,1738 €

Úroveň zásob
30080 Na sklade
Atribúty
  • Impedancia 25 MHz
    97 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    207 Ω
  • Vonkajšia výška
    20.5 mm
  • Materiál plášťa
    Polyamid 6.6
  • Feritový materiál
    K5B
Toroidný ferit 7.1 mm 60 Ω 106 Ω K5B

10320129

Cenové rozpätie
0,2422 € - 0,218 €

Úroveň zásob
285 Na sklade
Atribúty
  • Impedancia 25 MHz
    60 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    106 Ω
  • Celková dĺžka
    12.7 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Toroidný ferit 8.0 mm 14.2 mm 12.0 mm 49 Ω 76 Ω K5B

10629963

Cenové rozpätie
0,3502 € - 0,3152 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Impedancia 25 MHz
    49 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    76 Ω
  • Feritový materiál
    K5B
  • Commodity Code
    8504901100
Toroidný ferit 10.0 mm 16.0 mm 10.0 mm 43 Ω 85 Ω K5B

10641279

Cenové rozpätie
0,3029 € - 0,2726 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Impedancia 25 MHz
    43 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    85 Ω
  • Feritový materiál
    K5B
  • Commodity Code
    8504901100
Toroidný ferit 9.0 mm 55 Ω 87 Ω K5B

10320181

Cenové rozpätie
0,3597 € - 0,3238 €

Úroveň zásob
150 Na sklade
Atribúty
  • Impedancia 25 MHz
    55 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    87 Ω
  • Celková dĺžka
    12.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Toroidný ferit 10.7 mm 33 Ω 60 Ω K5B

10640739

Cenové rozpätie
0,3163 € - 0,2847 €

Úroveň zásob
1400 Na sklade
Atribúty
  • Impedancia 25 MHz
    33 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    60 Ω
  • Celková dĺžka
    8.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100