Menu Hľadať

Toroidný ferit 38 Ω 79 Ω

Tento toroidný feritový návlek sa dodáva bez puzdra.
Nový kód produktu:

10320396

Starý kód produktu:

RT-250-150-80

400 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 399 0,5025 €
400 + 0,4523 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

50,25 €

100 x 0,5025 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Impedancia 100 MHz 79 Ω
Impedancia 25 MHz 38 Ω
Dĺžka vložky 15.0 mm
Priemer vložky 15.0 mm
Farba Čierna
Feritový materiál K5B
Materiál drôtu Meď
Commodity Code 8504901100

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás