Menu Hľadať

Toroidný ferit 26 Ω 70 Ω

Tento toroidný feritový návlek sa dodáva bez puzdra.
Nový kód produktu:

10630013

Starý kód produktu:

RT-236-150-60

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
72 - 287 0,3495 €
288 + 0,3146 €
Množstvo v balení: 72

Objednávka v násobkoch 72

Celková cena:

25,16 €

72 x 0,3495 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Impedancia 100 MHz 70 Ω
Impedancia 25 MHz 26 Ω
Dĺžka vložky 15.0 mm
Priemer vložky 15.0 mm
Farba Čierna
Feritový materiál K5B
Materiál drôtu Meď
Commodity Code 8504901100

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás