Menu Hľadať

Toroidný ferit 42 Ω 90 Ω

Tento toroidný feritový návlek sa dodáva bez puzdra.
Nový kód produktu:

10320327

Starý kód produktu:

RT-220-140-100

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
84 - 335 0,6192 €
336 + 0,5573 €
Množstvo v balení: 84

Objednávka v násobkoch 84

Celková cena:

52,01 €

84 x 0,6192 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Impedancia 100 MHz 90 Ω
Impedancia 25 MHz 42 Ω
Dĺžka vložky 14.0 mm
Priemer vložky 14.0 mm
Farba Čierna
Feritový materiál K5B
Materiál drôtu Meď
Commodity Code 8504901100

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás