Menu Hľadať

Feritová perlička 6.0 mm 10.0 mm 486 Ω Čierna A6

This wound ferrite bead has a height of 6.0 mm | 0.236 in.
Nový kód produktu:

10319574

Starý kód produktu:

RRH6-1-20-A6

250 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 1999 0,1625 €
2000 + 0,1462 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

81,25 €

500 x 0,1625 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Impedancia 100 MHz 486 Ω
Impedancia 25 MHz 450 Ω
Dĺžka vložky 10.0 mm
Priemer vložky 6.0 mm
Farba Čierna
Feritový materiál A6
Materiál drôtu Meď
Commodity Code 8504901100

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás