Menu Hľadať

Ferrite Flat Cable 55.2 mm 28 Ω 92 Ω A5 RMS-303

A flat cable ferrite with a single core. Ferrite cable cores lower signal noise that comes from power cables or signal lines, by absorbing high-frequency noise and blocking low-frequency noise.
Nový kód produktu:

10641613

Starý kód produktu:

RFS2-35-12-A5

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
48 - 191 1,4657 €
192 + 1,3191 €
Množstvo v balení: 48

Objednávka v násobkoch 48

Celková cena:

70,35 €

48 x 1,4657 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka vložky 55.2 mm
Celková dĺžka 60.6 mm
Celková šírka 12.0 mm
Farba Šedá
Plný materiál A5
Commodity Code 8504901100

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás