Menu Hľadať

Extension Springs

Na sklade

Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.

Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, Uhlíková oceľ Skupina SR:

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
198 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Zaťažená dĺžka Tuhosť pružiny Počiatočné napätie Celková dĺžka Materiál Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia Vonkajší priemer Kúpiť
1,8348 € - 2,0054 € Požiadajte o dodací termin tu
0.85 N
28.5 mm
Uhlíková oceľ
9.21 N
1,8348 € - 2,0065 € Požiadajte o dodací termin tu
2.22 N
31.8 mm
Uhlíková oceľ
23.58 N
1,8348 € - 2,0054 € Požiadajte o dodací termin tu
0.85 N
44.5 mm
Uhlíková oceľ
9.21 N
1,8348 € - 2,0054 € Požiadajte o dodací termin tu
0.85 N
50.8 mm
Uhlíková oceľ
9.21 N
2,3468 € - 2,5459 € Požiadajte o dodací termin tu
7.56 N
88.9 mm
Uhlíková oceľ
83.63 N
1,8348 € - 2,0054 € 30 Na sklade
2.22 N
38.1 mm
Uhlíková oceľ
23.58 N
2,1192 € - 2,1192 € 420 Na sklade
2.22 N
44.5 mm
Uhlíková oceľ
23.58 N
1,9344 € - 2,105 € Požiadajte o dodací termin tu
3.65 N
34.8 mm
Uhlíková oceľ
40.30 N
3,4278 € - 3,7123 € Požiadajte o dodací termin tu
12.32 N
76.2 mm
Uhlíková oceľ
137.09 N
1,8348 € - 2,0065 € Požiadajte o dodací termin tu
2.22 N
69.9 mm
Uhlíková oceľ
23.58 N
1,8348 € - 2,0054 € Požiadajte o dodací termin tu
2.22 N
63.5 mm
Uhlíková oceľ
23.58 N
2,4179 € - 2,6171 € Požiadajte o dodací termin tu
2.22 N
114.3 mm
Uhlíková oceľ
23.58 N
2,4179 € - 2,6171 € Požiadajte o dodací termin tu
2.22 N
101.6 mm
Uhlíková oceľ
23.58 N
1,9344 € - 2,105 € Požiadajte o dodací termin tu
3.65 N
31.8 mm
Uhlíková oceľ
40.30 N
1,9344 € - 2,105 € Požiadajte o dodací termin tu
3.65 N
28.5 mm
Uhlíková oceľ
40.30 N
1,9344 € - 2,105 € Požiadajte o dodací termin tu
3.65 N
50.8 mm
Uhlíková oceľ
40.30 N
1,9344 € - 2,105 € Požiadajte o dodací termin tu
3.65 N
44.5 mm
Uhlíková oceľ
40.30 N
1,9344 € - 2,105 € Požiadajte o dodací termin tu
6.23 N
38.1 mm
Uhlíková oceľ
70.28 N
1,9344 € - 2,105 € Požiadajte o dodací termin tu
3.65 N
69.9 mm
Uhlíková oceľ
40.30 N
1,9344 € - 2,105 € Požiadajte o dodací termin tu
6.23 N
63.5 mm
Uhlíková oceľ
70.28 N
  • z/zo 10
Ťažné pružiny 6.1 mm 0.19 Nmm Uhlíková oceľ

10439081

Cenové rozpätie
2,0054 € - 1,8348 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Počiatočné napätie
    0.85 N
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    9.21 N
  • Maximálna prevádzková teplota
    121 °C
  • Celková dĺžka
    28.5 mm
  • Materiál
    Uhlíková oceľ
Ťažné pružiny 6.1 mm 0.93 Nmm Uhlíková oceľ

10234501

Cenové rozpätie
2,0065 € - 1,8348 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Počiatočné napätie
    2.22 N
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    23.58 N
  • Maximálna prevádzková teplota
    121 °C
  • Celková dĺžka
    31.8 mm
  • Materiál
    Uhlíková oceľ
Ťažné pružiny 6.1 mm 0.11 Nmm Uhlíková oceľ

10645284

Cenové rozpätie
2,0054 € - 1,8348 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Počiatočné napätie
    0.85 N
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    9.21 N
  • Maximálna prevádzková teplota
    121 °C
  • Celková dĺžka
    44.5 mm
  • Materiál
    Uhlíková oceľ
Ťažné pružiny 6.1 mm 0.09 Nmm Uhlíková oceľ

10439128

Cenové rozpätie
2,0054 € - 1,8348 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Počiatočné napätie
    0.85 N
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    9.21 N
  • Maximálna prevádzková teplota
    121 °C
  • Celková dĺžka
    50.8 mm
  • Materiál
    Uhlíková oceľ
Ťažné pružiny 12.7 mm 1.16 Nmm Uhlíková oceľ

10439531

Cenové rozpätie
2,5459 € - 2,3468 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Počiatočné napätie
    7.56 N
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    83.63 N
  • Maximálna prevádzková teplota
    121 °C
  • Celková dĺžka
    88.9 mm
  • Materiál
    Uhlíková oceľ
Ťažné pružiny 6.1 mm 0.74 Nmm Uhlíková oceľ

10439180

Cenové rozpätie
2,0054 € - 1,8348 €

Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • Počiatočné napätie
    2.22 N
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    23.58 N
  • Maximálna prevádzková teplota
    121 °C
  • Celková dĺžka
    38.1 mm
  • Materiál
    Uhlíková oceľ
Ťažné pružiny 6.1 mm 0.60 Nmm Uhlíková oceľ

10335130

Cenové rozpätie
2,1192 € - 2,1192 €

Úroveň zásob
420 Na sklade
Atribúty
  • Počiatočné napätie
    2.22 N
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    23.58 N
  • Maximálna prevádzková teplota
    121 °C
  • Celková dĺžka
    44.5 mm
  • Materiál
    Uhlíková oceľ
Ťažné pružiny 10.6 mm 1.47 Nmm Uhlíková oceľ

10439302

Cenové rozpätie
2,105 € - 1,9344 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Počiatočné napätie
    3.65 N
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    40.30 N
  • Maximálna prevádzková teplota
    121 °C
  • Celková dĺžka
    34.8 mm
  • Materiál
    Uhlíková oceľ
Ťažné pružiny 19.1 mm 2.31 Nmm Uhlíková oceľ

10423660

Cenové rozpätie
3,7123 € - 3,4278 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Počiatočné napätie
    12.32 N
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    137.09 N
  • Maximálna prevádzková teplota
    121 °C
  • Celková dĺžka
    76.2 mm
  • Materiál
    Uhlíková oceľ
Ťažné pružiny 6.1 mm 0.33 Nmm Uhlíková oceľ

10439227

Cenové rozpätie
2,0065 € - 1,8348 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Počiatočné napätie
    2.22 N
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    23.58 N
  • Maximálna prevádzková teplota
    121 °C
  • Celková dĺžka
    69.9 mm
  • Materiál
    Uhlíková oceľ
Ťažné pružiny 6.1 mm 0.39 Nmm Uhlíková oceľ

10439210

Cenové rozpätie
2,0054 € - 1,8348 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Počiatočné napätie
    2.22 N
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    23.58 N
  • Maximálna prevádzková teplota
    121 °C
  • Celková dĺžka
    63.5 mm
  • Materiál
    Uhlíková oceľ
Ťažné pružiny 6.1 mm 0.19 Nmm Uhlíková oceľ

10439265

Cenové rozpätie
2,6171 € - 2,4179 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Počiatočné napätie
    2.22 N
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    23.58 N
  • Maximálna prevádzková teplota
    121 °C
  • Celková dĺžka
    114.3 mm
  • Materiál
    Uhlíková oceľ
Ťažné pružiny 6.1 mm 0.23 Nmm Uhlíková oceľ

10439258

Cenové rozpätie
2,6171 € - 2,4179 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Počiatočné napätie
    2.22 N
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    23.58 N
  • Maximálna prevádzková teplota
    121 °C
  • Celková dĺžka
    101.6 mm
  • Materiál
    Uhlíková oceľ
Ťažné pružiny 10.6 mm 1.84 Nmm Uhlíková oceľ

10439296

Cenové rozpätie
2,105 € - 1,9344 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Počiatočné napätie
    3.65 N
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    40.30 N
  • Maximálna prevádzková teplota
    121 °C
  • Celková dĺžka
    31.8 mm
  • Materiál
    Uhlíková oceľ
Ťažné pružiny 10.6 mm 2.52 Nmm Uhlíková oceľ

10413906

Cenové rozpätie
2,105 € - 1,9344 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Počiatočné napätie
    3.65 N
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    40.30 N
  • Maximálna prevádzková teplota
    121 °C
  • Celková dĺžka
    28.5 mm
  • Materiál
    Uhlíková oceľ
Ťažné pružiny 10.6 mm 0.72 Nmm Uhlíková oceľ

10419663

Cenové rozpätie
2,105 € - 1,9344 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Počiatočné napätie
    3.65 N
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    40.30 N
  • Maximálna prevádzková teplota
    121 °C
  • Celková dĺžka
    50.8 mm
  • Materiál
    Uhlíková oceľ
Ťažné pružiny 10.6 mm 0.89 Nmm Uhlíková oceľ

10418970

Cenové rozpätie
2,105 € - 1,9344 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Počiatočné napätie
    3.65 N
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    40.30 N
  • Maximálna prevádzková teplota
    121 °C
  • Celková dĺžka
    44.5 mm
  • Materiál
    Uhlíková oceľ
Ťažné pružiny 10.6 mm 3.41 Nmm Uhlíková oceľ

10646021

Cenové rozpätie
2,105 € - 1,9344 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Počiatočné napätie
    6.23 N
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    70.28 N
  • Maximálna prevádzková teplota
    121 °C
  • Celková dĺžka
    38.1 mm
  • Materiál
    Uhlíková oceľ
Ťažné pružiny 10.6 mm 0.44 Nmm Uhlíková oceľ

10439326

Cenové rozpätie
2,105 € - 1,9344 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Počiatočné napätie
    3.65 N
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    40.30 N
  • Maximálna prevádzková teplota
    121 °C
  • Celková dĺžka
    69.9 mm
  • Materiál
    Uhlíková oceľ
Ťažné pružiny 10.6 mm 1.47 Nmm Uhlíková oceľ

10421598

Cenové rozpätie
2,105 € - 1,9344 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Počiatočné napätie
    6.23 N
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    70.28 N
  • Maximálna prevádzková teplota
    121 °C
  • Celková dĺžka
    63.5 mm
  • Materiál
    Uhlíková oceľ