Menu Hľadať

Expanzné tesniace zátky - metrické

Vo výrobe

Tieto metrické expanzné tesniace zátky ponúkajú účinné vysokotlakové utesnenie otvorov alebo dutín, bránia vstupu prachu, vlhkosti, vzduchu a plynu.

Expanzná gulička je vložená do objímky zátky. Samostatné drážkované tesniace krúžky pre guličky zátky sú zatlačené do puzdra. Zostávajú na mieste s guličkou pritlačenou k zahĺbenému ramenu.

Jednoduchá inštalácia, pretože nie je potrebné rezanie závitov, vystružovanie, opracovanie drážok pre O-krúžky ani použitie pások alebo tmelov. Bežne sa používajú v aplikáciách vrátane kvapalinových, pneumatických a hydraulických systémov, priemyselných systémov a ventilov.

  • Ponúkajú účinné vysokotlakové utesnenie otvorov alebo dutín.
  • Zabraňujú vstupu prachu, vlhkosti, vzduchu a plynu.
  • Používajú sa v aplikáciách vrátane kvapalinových a pneumatických systémov.
Skupina SR: SRP0190

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
57 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Materiál guľôčky d2 +0.1|-0.0 l2 d3 max Materiál tela l1 d1 Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
6.0
8.7
5.3
Oceľ
6.5
6.0
Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
18.0
26.4
16.7
Hliník
19.0
18.0
Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
16.0
23.4
14.7
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
17.0
16.0
Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
18.0
26.4
16.7
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
19.0
18.0
Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
10.0
15.2
9.4
Hliník
11.0
10.0
Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
22.0
34.0
20.7
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
25.0
22.0
Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
14.0
20.6
12.7
Hliník
15.0
14.0
Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
20.0
30.1
18.7
Hliník
22.0
20.0
Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
12.0
17.9
10.6
Oceľ
13.0
12.0
Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
20.0
30.1
18.7
Oceľ
22.0
20.0
Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
22.0
34.0
20.7
Hliník
25.0
22.0
Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
22.0
34.0
20.7
Oceľ
25.0
22.0
Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
20.0
30.1
18.7
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
22.0
20.0
Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
18.0
26.4
16.7
Oceľ
19.0
18.0
Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
9.0
13.6
8.4
Oceľ
10.0
9.0
Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
6.0
8.7
5.3
Hliník
6.5
6.0
Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
7.0
10.2
6.4
Hliník
7.5
7.0
Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
5.0
7.1
4.3
Oceľ
5.5
5.0
Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
3.0
4.6
2.2
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
3.6
3.0
Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
8.0
11.6
7.4
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
8.5
8.0
  • z/zo 3
Expanzná tesniaca zátka 6.0 6.5 Oceľ

20250416


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    6.0
  • l1
    6.5
  • l2
    8.7
  • d2 +0.1|-0.0
    6.0
  • d3 max
    5.3
Expanzná tesniaca zátka 18.0 19.0 Hliník

20250805


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    18.0
  • l1
    19.0
  • l2
    26.4
  • d2 +0.1|-0.0
    18.0
  • d3 max
    16.7
Expanzná tesniaca zátka 16.0 17.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20250737


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    16.0
  • l1
    17.0
  • l2
    23.4
  • d2 +0.1|-0.0
    16.0
  • d3 max
    14.7
Expanzná tesniaca zátka 18.0 19.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20250782


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    18.0
  • l1
    19.0
  • l2
    26.4
  • d2 +0.1|-0.0
    18.0
  • d3 max
    16.7
Expanzná tesniaca zátka 10.0 11.0 Hliník

20250607


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    10.0
  • l1
    11.0
  • l2
    15.2
  • d2 +0.1|-0.0
    10.0
  • d3 max
    9.4
Expanzná tesniaca zátka 22.0 25.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20250874


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    22.0
  • l1
    25.0
  • l2
    34.0
  • d2 +0.1|-0.0
    22.0
  • d3 max
    20.7
Expanzná tesniaca zátka 14.0 15.0 Hliník

20250706


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    14.0
  • l1
    15.0
  • l2
    20.6
  • d2 +0.1|-0.0
    14.0
  • d3 max
    12.7
Expanzná tesniaca zátka 20.0 22.0 Hliník

20250850


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    20.0
  • l1
    22.0
  • l2
    30.1
  • d2 +0.1|-0.0
    20.0
  • d3 max
    18.7
Expanzná tesniaca zátka 12.0 13.0 Oceľ

20250669


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    12.0
  • l1
    13.0
  • l2
    17.9
  • d2 +0.1|-0.0
    12.0
  • d3 max
    10.6
Expanzná tesniaca zátka 20.0 22.0 Oceľ

20250867


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    20.0
  • l1
    22.0
  • l2
    30.1
  • d2 +0.1|-0.0
    20.0
  • d3 max
    18.7
Expanzná tesniaca zátka 22.0 25.0 Hliník

20250904


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    22.0
  • l1
    25.0
  • l2
    34.0
  • d2 +0.1|-0.0
    22.0
  • d3 max
    20.7
Expanzná tesniaca zátka 22.0 25.0 Oceľ

20250911


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    22.0
  • l1
    25.0
  • l2
    34.0
  • d2 +0.1|-0.0
    22.0
  • d3 max
    20.7
Expanzná tesniaca zátka 20.0 22.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20250829


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    20.0
  • l1
    22.0
  • l2
    30.1
  • d2 +0.1|-0.0
    20.0
  • d3 max
    18.7
Expanzná tesniaca zátka 18.0 19.0 Oceľ

20250812


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    18.0
  • l1
    19.0
  • l2
    26.4
  • d2 +0.1|-0.0
    18.0
  • d3 max
    16.7
Expanzná tesniaca zátka 9.0 10.0 Oceľ

20250560


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    9.0
  • l1
    10.0
  • l2
    13.6
  • d2 +0.1|-0.0
    9.0
  • d3 max
    8.4
Expanzná tesniaca zátka 6.0 6.5 Hliník

20250409


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    6.0
  • l1
    6.5
  • l2
    8.7
  • d2 +0.1|-0.0
    6.0
  • d3 max
    5.3
Expanzná tesniaca zátka 7.0 7.5 Hliník

20250454


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    7.0
  • l1
    7.5
  • l2
    10.2
  • d2 +0.1|-0.0
    7.0
  • d3 max
    6.4
Expanzná tesniaca zátka 5.0 5.5 Oceľ

20250362


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    5.0
  • l1
    5.5
  • l2
    7.1
  • d2 +0.1|-0.0
    5.0
  • d3 max
    4.3
Expanzná tesniaca zátka 3.0 3.6 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20250263


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    3.0
  • l1
    3.6
  • l2
    4.6
  • d2 +0.1|-0.0
    3.0
  • d3 max
    2.2
Expanzná tesniaca zátka 8.0 8.5 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20250478


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    8.0
  • l1
    8.5
  • l2
    11.6
  • d2 +0.1|-0.0
    8.0
  • d3 max
    7.4