20267605
20267605
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|
| h1 | 10.7 |
|---|---|
| h2 | 7.6 |
| h3 | 6.1 |
| d1 +0.000|-0.050 | 20.0 |
| Hmotnosť g | 23.0 |
| d3 min | 4.1 |
| d4 | M2 |
| d5 | 4.1 |
| Zásoba d2 | 7.4 |
| h4 | 3.0 |
| r1 on PCD | M2 at 13.7 |
| Krútiaci moment do max. Nm | 0.7 |
| Prídržná sila kN | 1.1 |
| Rozšírenie z uvoľneného pr. Max | 0.1 |
| Materiál | Pozinkovaná oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku