20266851
20266851
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|
| h1 | 31.8 |
|---|---|
| h2 | 25.4 |
| h3 | 20.6 |
| d1 +0.000|-0.050 | 56.0 |
| Hmotnosť g | 317.0 |
| d3 min | 23.0 |
| d4 | M12 |
| d5 | 20.3 |
| Zásoba d2 | 35.3 |
| h4 | 6.4 |
| r1 on PCD | M4 at 45.5 |
| Krútiaci moment do max. Nm | 150.0 |
| Prídržná sila kN | 26.2 |
| Rozšírenie z uvoľneného pr. Max | 0.4 |
| Materiál | Pozinkovaná oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku