20266813
20266813
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|
| h1 | 21.8 |
|---|---|
| h2 | 16.0 |
| h3 | 15.0 |
| d1 +0.000|-0.050 | 29.7 |
| Hmotnosť g | 59.0 |
| d3 min | 7.1 |
| d4 | M4 |
| d5 | 7.2 |
| Zásoba d2 | 12.4 |
| h4 | 5.9 |
| r1 on PCD | M3 at 21.0 |
| Krútiaci moment do max. Nm | 5.0 |
| Prídržná sila kN | 4.2 |
| Rozšírenie z uvoľneného pr. Max | 0.3 |
| Materiál | Pozinkovaná oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku