Menu Hľadať

O-krúžok 6.0 mm 2.0 mm FPM Čierna

This o-ring is made of fluorocarbon (FPM 75) and is suitable to European metric standard. It's has an internal diameter of 6mm. The o-ring provides a tight seal to prevent fluid loss and gas leaks. The material has excellent resistance to oils, gasolines and hydrocarbons.
Nový kód produktu:

10385944

Starý kód produktu:

490138

2197 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 0,3513 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

35,13 €

100 x 0,3513 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ súpravy Európsky metrický O-krúžok
Počet kusov 18
Plný materiál Fluórový elastomér 75
Farba Čierna
Typ Individual Part
Commodity Code 4016930090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás