Menu Hľadať

O-krúžok 30.0 mm 3.0 mm NBR Čierna

This o-ring is made of nitrile (NBR70) and is suitable to European metric standard. It's has an internal diameter of 30mm. The o-ring provides a tight seal to prevent fluid loss and gas leaks. The material has excellent resistance to oils, gasolines and hydrocarbons.
Nový kód produktu:

10385876

Starý kód produktu:

490131

30 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ súpravy Európsky metrický O-krúžok
Počet kusov 12
Plný materiál Nitril-butadiénová guma
Farba Čierna
Typ Individual Part
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás