Menu Hľadať

Dvojcestná spojovacia svorka

Vo výrobe

Užitočná dvojcestná spojovacia svorka, ktorá má vstupné body pre dve trubice. K dispozícii je nerezová oceľ alebo hliník. Kompatibilné na použitie s viacerými veľkosťami otvorov.Obsahuje vstupné body pre dve kruhové konštrukčné rúrky.K dispozícii je sivá alebo čierna farba.Podpora viacerých veľkostí otvorov.K dispozícii sú dva materiály: hliník a oceľ. Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, Hliník Farba: Prírodná, Čierna Skupina SR:

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
187 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba Priemer otvoru Kúpiť
31,0538 € - 31,0538 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
25.0 mm
31,0538 € - 31,0538 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
20.0 mm
52,0168 € - 52,0168 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
42.0 mm
66,0684 € - 66,0684 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
40.0 mm
31,7813 € - 31,7813 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
25.0 mm
51,7473 € - 51,7473 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
40.0 mm
66,0684 € - 66,0684 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
42.0 mm
52,0571 € - 52,0571 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
50.0 mm
45,3075 € - 45,3075 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
30.0 mm
51,6799 € - 51,6799 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
30.0 mm
54,4687 € - 54,4687 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
45.0 mm
78,0184 € - 78,0184 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
55.0 mm
31,0538 € - 31,0538 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
30.0 mm
53,9567 € - 53,9567 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
42.0 mm
31,0538 € - 31,0538 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
30.0 mm
52,0168 € - 52,0168 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
45.0 mm
45,065 € - 45,065 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
20.0 mm
66,0684 € - 66,0684 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
40.0 mm
60,666 € - 60,666 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
35.0 mm
66,0684 € - 66,0684 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
50.0 mm
  • z/zo 10
Dvojcestná spojovacia svorka 25.0 mm 25.0 mm Čierna

10468135

Cenové rozpätie
31,0538 € - 31,0538 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    25.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilnej rúrky
    Okrúhle
  • Commodity Code
    7609000090
Dvojcestná spojovacia svorka 20.0 mm 20.0 mm Prírodná

10424445

Cenové rozpätie
31,0538 € - 31,0538 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    20.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar kompatibilnej rúrky
    Okrúhle
  • Commodity Code
    7609000090
Dvojcestná spojovacia svorka 42.0 mm 25.0 mm Prírodná

10493816

Cenové rozpätie
52,0168 € - 52,0168 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    42.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar kompatibilnej rúrky
    Okrúhle
  • Commodity Code
    7609000090
Dvojcestná spojovacia svorka 40.0 mm 40.0 mm Prírodná

10494240

Cenové rozpätie
66,0684 € - 66,0684 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    40.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar kompatibilnej rúrky
    Kruh
  • Commodity Code
    7609000090
Svorka konektora v tvare T 25.0 mm 25.0 mm Prírodná

10495735

Cenové rozpätie
31,7813 € - 31,7813 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    25.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar kompatibilnej rúrky
    Kruh
  • Commodity Code
    7609000090
Svorka konektora v tvare T 40.0 mm 40.0 mm Čierna

10495841

Cenové rozpätie
51,7473 € - 51,7473 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    40.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilnej rúrky
    Kruh
  • Commodity Code
    7609000090
Dvojcestná spojovacia svorka 42.0 mm 42.0 mm Čierna

10494318

Cenové rozpätie
66,0684 € - 66,0684 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    42.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilnej rúrky
    Kruh
  • Commodity Code
    7609000090
Dvojcestná spojovacia svorka 50.0 mm 20.0 mm Čierna

10493984

Cenové rozpätie
52,0571 € - 52,0571 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    50.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilnej rúrky
    Okrúhle
  • Commodity Code
    7609000090
Dvojcestná spojovacia svorka 30.0 mm 30.0 mm Prírodná

10494561

Cenové rozpätie
45,3075 € - 45,3075 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    30.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar kompatibilnej rúrky
    Kruh
  • Commodity Code
    7609000090
Svorka konektora v tvare T 30.0 mm 30.0 mm Prírodná

10495773

Cenové rozpätie
51,6799 € - 51,6799 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    30.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar kompatibilnej rúrky
    Kruh
  • Commodity Code
    7609000090
Svorka konektora v tvare T 45.0 mm 45.0 mm Čierna

10495902

Cenové rozpätie
54,4687 € - 54,4687 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    45.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilnej rúrky
    Kruh
  • Commodity Code
    7609000090
Svorka konektora v tvare T 55.0 mm 55.0 mm Čierna

10495988

Cenové rozpätie
78,0184 € - 78,0184 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    55.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilnej rúrky
    Kruh
  • Commodity Code
    7609000090
Dvojcestná spojovacia svorka 30.0 mm 16.0 mm Čierna

10473702

Cenové rozpätie
31,0538 € - 31,0538 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    30.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilnej rúrky
    Okrúhle
  • Commodity Code
    7609000090
Dvojcestná spojovacia svorka 42.0 mm 42.0 mm Prírodná

10404256

Cenové rozpätie
53,9567 € - 53,9567 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    42.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar kompatibilnej rúrky
    Okrúhle
  • Commodity Code
    7609000090
Dvojcestná spojovacia svorka 30.0 mm 12.0 mm Čierna

10470411

Cenové rozpätie
31,0538 € - 31,0538 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    30.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilnej rúrky
    Okrúhle
  • Commodity Code
    7609000090
Dvojcestná spojovacia svorka 45.0 mm 20.0 mm Prírodná

10493854

Cenové rozpätie
52,0168 € - 52,0168 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    45.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar kompatibilnej rúrky
    Okrúhle
  • Commodity Code
    7609000090
Dvojcestná spojovacia svorka 20.0 mm 20.0 mm Čierna

10494066

Cenové rozpätie
45,065 € - 45,065 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    20.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilnej rúrky
    Kruh
  • Commodity Code
    7609000090
Dvojcestná spojovacia svorka 40.0 mm 40.0 mm Čierna

10494295

Cenové rozpätie
66,0684 € - 66,0684 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    40.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilnej rúrky
    Kruh
  • Commodity Code
    7609000090
Dvojcestná spojovacia svorka 35.0 mm 35.0 mm Prírodná

10494608

Cenové rozpätie
60,666 € - 60,666 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    35.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar kompatibilnej rúrky
    Kruh
  • Commodity Code
    7609000090
Dvojcestná spojovacia svorka 50.0 mm 50.0 mm Prírodná

10494684

Cenové rozpätie
66,0684 € - 66,0684 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    50.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar kompatibilnej rúrky
    Štvorcové
  • Commodity Code
    7609000090