Menu Hľadať

Držiak viazacích pások Skrutkovacie Polyamid 6.6 Prírodná

Tento držiak pásky so skrutkou je vyrobený z prírodného polyamidu a je triedy UL94 V-2. Je možné použiť jednu káblovú pásku na zaistenie káblových zväzkov na mieste.
Nový kód produktu:

10009499

Starý kód produktu:

FTH-35-01

11000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,1479 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

147,90 €

1000 x 0,1479 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Zobraziť viac

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Prírodná
Celková dĺžka 19.0 mm
Celková šírka 9.53 mm
Plný materiál Polyamid 66
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Popis podľa UL/CSA ULE70062
Štandardné RMS
Štandardné UL
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás