Menu Hľadať

Držiak viazacích pások Lepidlo 6 0.142 in Polyamid 6.6 Prírodná

This snap mounted cable tie mount is manufactured from black nylon.
Nový kód produktu:

10313374

Starý kód produktu:

FTH-5A1-RT-M

30 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,162 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

162,00 €

1000 x 0,162 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Materiál základne Lepidlo na báze kaučuku
Farba Prírodná
Spôsob montáže Nezmontované
Výška základne 6.1 mm
Rozsah kompatibilných šíriek káblových pások 2.5 - 3.6 mm
Celková výška 6.1 mm
Celková dĺžka 19.1 mm
Celková šírka 19.1 mm
Plný materiál Polyamid 66
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás