Menu Hľadať

Držiak kondenzátora

Vo výrobe

Držiak kondenzátora je určený na priskrutkovanie do rámu skrine. Odolné výrobky s jednodielnou konštrukciou. Dodávajú sa s upínacími dielmi alebo bez upínacích dielov. Sú dostupné vo vyhotovení s dištančnými stĺpikmi, zabezpečujúcimi odsadenie kondenzátora od rámu. Dodávajú sa aj v prevedení bez odsadení na prechod cez zariadenia.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
2 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Štýl Kúpiť
1,5453 € - 3,6126 € Požiadajte o dodací termin tu
2,3034 € - 4,1943 € Požiadajte o dodací termin tu
Káblová svorka Skrutka 50.8 mm Polyamid 6.6 so skleným vláknom Čierna

10170366

Cenové rozpätie
3,6126 € - 1,5453 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Farba
    Čierna
  • Hardvér je súčasťou dodávky
    Screw, Quick Nut
  • Materiál
    Polyamid 6.6 so skleným vláknom
  • Spôsob montáže
    Screw
Káblová svorka Skrutka 50.8 mm Polyamid 6.6 so skleným vláknom Čierna

10170373

Cenové rozpätie
4,1943 € - 2,3034 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Farba
    Čierna
  • Hardvér je súčasťou dodávky
    Screw, Quick Nut
  • Materiál
    Polyamid 6.6 so skleným vláknom
  • Spôsob montáže
    Screw