Menu Hľadať

Dlhé šesťhranné uzávery hydraulických zátok 19.0 mm 28.0 mm Čierna Polyetylén LD

Dlhá šesťhranná krytka hydraulického fitingu je navrhnutá tak, aby chránila kompletnú montáž na hydraulické hadice. Jednoduché na inštaláciu zatlačením. Chráni všetky typy profilov.
Nový kód produktu:

20597191

Starý kód produktu:

20597191

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 2499 0,04 €
2500 + 0,036 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

20,00 €

500 x 0,04 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 19.0 mm
h 28.0 mm
H 35.0 mm
Farba Čierna
Materiál Polyetylén LD
Typ 3

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás