These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and lengths and in hexagonal or round shapes.
Skupina SR: SR2794 ,SR2796
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Tvar rozpierky | Materiál | Rozmery kompatibilného závitu (všetky) | Dĺžka rozpierky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1902 € - 0,2349 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
Polyamid 6.6
|
M3.5 x 0.6
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,2051 € - 0,2532 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
Polyamid 6.6
|
M3 x 0.5
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,1866 € - 0,2303 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
Polyamid 6.6
|
M3 x 0.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1757 € - 0,2169 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
Polyamid 6.6
|
M3 x 0.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1851 € - 0,2478 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
PA
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1968 € - 0,2609 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
PA
|
M3
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2069 € - 0,277 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
PA
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2376 € - 0,3163 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
PA
|
M5
|
1 in
25.4 mm
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
PA
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| 0,2318 € - 0,309 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
PA
|
M5
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2113 € - 0,2814 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
PA
|
M5
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2069 € - 0,277 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
PA
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1982 € - 0,2447 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
Polyamid 6.6
|
M4 x 0.7
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,183 € - 0,2259 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
Polyamid 6.6
|
M3.5 x 0.6
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,1975 € - 0,2438 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
Polyamid 6.6
|
M3.5 x 0.6
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1961 € - 0,2421 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
Polyamid 6.6
|
M3.5 x 0.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1902 € - 0,2349 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
Polyamid 6.6
|
M4 x 0.7
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,1866 € - 0,2303 € | 980 Na sklade |
Šesťhran
|
Polyamid 6.6
|
M4 x 0.7
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3742 € - 0,4985 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
Polyamid 6.6
|
M3 x 0.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,4474 € - 0,5965 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
Polyamid 6.6
|
M3 x 0.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku